Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,500 mL,58 mm蓝色盖,预装,灭菌,140/箱
产品编号LR500-20
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LR500-20 |
| 数量/包 | 140 /包 |
| 数量/箱 | 140 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 975106
- 质量证书 – 批号 971469
- 质量证书 – 批号 902241
- 质量证书 – 批号 899658
- 质量证书 – 批号 894019
- 质量证书 – 批号 883353
- 质量证书 – 批号 877177
- 质量证书 – 批号 870854
- 质量证书 – 批号 853610
- 质量证书 – 批号 816038
- 质量证书 – 批号 718946
- 质量证书 – 批号 711469
- 质量证书 – 批号 709416
- 质量证书 – 批号 696527
- 质量证书 – 批号 683787
- 质量证书 – 批号 679243
- 质量证书 – 批号 663489
- 质量证书 – 批号 659168
- 质量证书 – 批号 656140
- 质量证书 – 批号 638581
- 质量证书 – 批号 629021
- 质量证书 – 批号 626952
- 质量证书 – 批号 623421
- 质量证书 – 批号 612557
- 质量证书 – 批号 602753