Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,50 mL,27 mm带密封圈红色盖,预装,600/箱
产品编号LR50A-01
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LR50A-01 |
| 数量/包 | 600 /包 |
| 数量/箱 | 600 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 984394
- 质量证书 – 批号 983282
- 质量证书 – 批号 980111
- 质量证书 – 批号 978931
- 质量证书 – 批号 977776
- 质量证书 – 批号 972357
- 质量证书 – 批号 971753
- 质量证书 – 批号 970622
- 质量证书 – 批号 968967
- 质量证书 – 批号 966705
- 质量证书 – 批号 965648
- 质量证书 – 批号 965126
- 质量证书 – 批号 962602
- 质量证书 – 批号 962116
- 质量证书 – 批号 961148
- 质量证书 – 批号 936485
- 质量证书 – 批号 932867
- 质量证书 – 批号 930750
- 质量证书 – 批号 926191
- 质量证书 – 批号 925054
- 质量证书 – 批号 920593
- 质量证书 – 批号 920007
- 质量证书 – 批号 918166
- 质量证书 – 批号 916861
- 质量证书 – 批号 912648
- 质量证书 – 批号 911353
- 质量证书 – 批号 910041
- 质量证书 – 批号 908110
- 质量证书 – 批号 901334
- 质量证书 – 批号 897927