Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,50 mL,27 mm红色盖,预装,600/箱
产品编号LR50A-02
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LR50A-02 |
| 数量/包 | 600 /包 |
| 数量/箱 | 600 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 983236
- 质量证书 – 批号 972911
- 质量证书 – 批号 971686
- 质量证书 – 批号 971116
- 质量证书 – 批号 968318
- 质量证书 – 批号 939134
- 质量证书 – 批号 927213
- 质量证书 – 批号 924435
- 质量证书 – 批号 922176
- 质量证书 – 批号 919941
- 质量证书 – 批号 917420
- 质量证书 – 批号 905147
- 质量证书 – 批号 895002
- 质量证书 – 批号 892105
- 质量证书 – 批号 885725
- 质量证书 – 批号 880630
- 质量证书 – 批号 879966
- 质量证书 – 批号 879245
- 质量证书 – 批号 875393
- 质量证书 – 批号 874708
- 质量证书 – 批号 871884
- 质量证书 – 批号 869087
- 质量证书 – 批号 861787
- 质量证书 – 批号 860278
- 质量证书 – 批号 846579
- 质量证书 – 批号 839255
- 质量证书 – 批号 813802
- 质量证书 – 批号 800668
- 质量证书 – 批号 790009
- 质量证书 – 批号 782594