Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,50 mL,27 mm带密封圈红色盖,预装,灭菌,600/箱
产品编号LR50A-05
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LR50A-05 |
| 数量/包 | 600 /包 |
| 数量/箱 | 600 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 976576
- 质量证书 – 批号 975887
- 质量证书 – 批号 973486
- 质量证书 – 批号 970632
- 质量证书 – 批号 967296
- 质量证书 – 批号 966646
- 质量证书 – 批号 963059
- 质量证书 – 批号 936400
- 质量证书 – 批号 932295
- 质量证书 – 批号 928968
- 质量证书 – 批号 928339
- 质量证书 – 批号 926201
- 质量证书 – 批号 922579
- 质量证书 – 批号 921188
- 质量证书 – 批号 919942
- 质量证书 – 批号 919373
- 质量证书 – 批号 915059
- 质量证书 – 批号 909967
- 质量证书 – 批号 907373
- 质量证书 – 批号 901853
- 质量证书 – 批号 899954
- 质量证书 – 批号 895713
- 质量证书 – 批号 892106
- 质量证书 – 批号 882917
- 质量证书 – 批号 877425
- 质量证书 – 批号 868380
- 质量证书 – 批号 865464
- 质量证书 – 批号 862524
- 质量证书 – 批号 846580
- 质量证书 – 批号 845180