Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,50 mL,27 mm带垫片红色盖,预装,600/箱
产品编号LR50A-12
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LR50A-12 |
| 数量/包 | 600 /包 |
| 数量/箱 | 600 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 984335
- 质量证书 – 批号 983784
- 质量证书 – 批号 978869
- 质量证书 – 批号 975888
- 质量证书 – 批号 973487
- 质量证书 – 批号 972301
- 质量证书 – 批号 970568
- 质量证书 – 批号 968319
- 质量证书 – 批号 967230
- 质量证书 – 批号 966647
- 质量证书 – 批号 966111
- 质量证书 – 批号 965594
- 质量证书 – 批号 963589
- 质量证书 – 批号 939135
- 质量证书 – 批号 938065
- 质量证书 – 批号 936401
- 质量证书 – 批号 934774
- 质量证书 – 批号 932807
- 质量证书 – 批号 932296
- 质量证书 – 批号 931817
- 质量证书 – 批号 926675
- 质量证书 – 批号 924436
- 质量证书 – 批号 922580
- 质量证书 – 批号 920532
- 质量证书 – 批号 919943
- 质量证书 – 批号 919374
- 质量证书 – 批号 916792
- 质量证书 – 批号 911282
- 质量证书 – 批号 910619
- 质量证书 – 批号 899290