Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,50 mL,27 mm带垫片红色盖,预装,灭菌,600/箱
产品编号LR50A-18
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LR50A-18 |
| 数量/包 | 600 /包 |
| 数量/箱 | 600 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 容量 | 50 mL |
| 瓶式样 | 储存 |
| 颈式样 | 宽 |
| 顶部式样 | 带螺纹 |
| 底部形状 | 筒形 |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 968905
- 质量证书 – 批号 967297
- 质量证书 – 批号 963060
- 质量证书 – 批号 936402
- 质量证书 – 批号 933346
- 质量证书 – 批号 932297
- 质量证书 – 批号 930008
- 质量证书 – 批号 929016
- 质量证书 – 批号 925630
- 质量证书 – 批号 924437
- 质量证书 – 批号 922241
- 质量证书 – 批号 916881
- 质量证书 – 批号 912020
- 质量证书 – 批号 905148
- 质量证书 – 批号 901854
- 质量证书 – 批号 892108
- 质量证书 – 批号 885726
- 质量证书 – 批号 880067
- 质量证书 – 批号 876067
- 质量证书 – 批号 861790
- 质量证书 – 批号 825875
- 质量证书 – 批号 814430
- 质量证书 – 批号 802520
- 质量证书 – 批号 799501
- 质量证书 – 批号 793261
- 质量证书 – 批号 792591
- 质量证书 – 批号 790682
- 质量证书 – 批号 786046
- 质量证书 – 批号 782596
- 质量证书 – 批号 776446