Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,2 L,带刻度,73 mm带垫片红色盖,预装,50/箱
产品编号F2000-02
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | F2000-02 |
| 数量/包 | 50 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 978479
- 质量证书 – 批号 972520
- 质量证书 – 批号 967434
- 质量证书 – 批号 964721
- 质量证书 – 批号 961277
- 质量证书 – 批号 930889
- 质量证书 – 批号 924629
- 质量证书 – 批号 919561
- 质量证书 – 批号 913491
- 质量证书 – 批号 908271
- 质量证书 – 批号 902082
- 质量证书 – 批号 892413
- 质量证书 – 批号 886002
- 质量证书 – 批号 880918
- 质量证书 – 批号 877659
- 质量证书 – 批号 874988
- 质量证书 – 批号 868653
- 质量证书 – 批号 863583
- 质量证书 – 批号 862811
- 质量证书 – 批号 861327
- 质量证书 – 批号 858255
- 质量证书 – 批号 855935
- 质量证书 – 批号 845524
- 质量证书 – 批号 840864
- 质量证书 – 批号 839563
- 质量证书 – 批号 838286
- 质量证书 – 批号 831936
- 质量证书 – 批号 824619
- 质量证书 – 批号 817230
- 质量证书 – 批号 815359