Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,2 L,带刻度,73 mm带垫片黄色盖,预装,50/箱
产品编号F2000-05
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | F2000-05 |
| 数量/包 | 50 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 972521
- 质量证书 – 批号 967435
- 质量证书 – 批号 961278
- 质量证书 – 批号 930890
- 质量证书 – 批号 924630
- 质量证书 – 批号 919562
- 质量证书 – 批号 913492
- 质量证书 – 批号 908272
- 质量证书 – 批号 902083
- 质量证书 – 批号 892414
- 质量证书 – 批号 886003
- 质量证书 – 批号 880919
- 质量证书 – 批号 874989
- 质量证书 – 批号 868654
- 质量证书 – 批号 861328
- 质量证书 – 批号 855936
- 质量证书 – 批号 831937
- 质量证书 – 批号 824620
- 质量证书 – 批号 815360
- 质量证书 – 批号 811555
- 质量证书 – 批号 805539
- 质量证书 – 批号 803213
- 质量证书 – 批号 799059
- 质量证书 – 批号 795898
- 质量证书 – 批号 791837
- 质量证书 – 批号 788164
- 质量证书 – 批号 787465
- 质量证书 – 批号 782791
- 质量证书 – 批号 780065
- 质量证书 – 批号 776674