Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,带刻度,28 mm带密封圈红色防启封盖,未预装,77/箱
产品编号FC1000-50
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | FC1000-50 |
| 数量/包 | 77 /包 |
| 数量/箱 | 77 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 938250
- 质量证书 – 批号 926856
- 质量证书 – 批号 913494
- 质量证书 – 批号 901479
- 质量证书 – 批号 894546
- 质量证书 – 批号 887370
- 质量证书 – 批号 881709
- 质量证书 – 批号 874349
- 质量证书 – 批号 860600
- 质量证书 – 批号 846249
- 质量证书 – 批号 837637
- 质量证书 – 批号 836518
- 质量证书 – 批号 796728
- 质量证书 – 批号 790835
- 质量证书 – 批号 770215
- 质量证书 – 批号 752528
- 质量证书 – 批号 727416
- 质量证书 – 批号 719787
- 质量证书 – 批号 714118
- 质量证书 – 批号 710124
- 质量证书 – 批号 705887
- 质量证书 – 批号 699934
- 质量证书 – 批号 688816
- 质量证书 – 批号 686033
- 质量证书 – 批号 666761
- 质量证书 – 批号 656661
- 质量证书 – 批号 649037
- 质量证书 – 批号 646635
- 质量证书 – 批号 643978
- 质量证书 – 批号 639686