Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,带刻度,28 mm带密封圈白色防启封盖,未预装,77/箱
产品编号FC1000-51
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | FC1000-51 |
数量/包 | 77 /包 |
数量/箱 | 77 /箱 |
品牌 | Corning® |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 898839
- 质量证书 – 批号 898115
- 质量证书 – 批号 895283
- 质量证书 – 批号 887371
- 质量证书 – 批号 881710
- 质量证书 – 批号 877048
- 质量证书 – 批号 871456
- 质量证书 – 批号 867943
- 质量证书 – 批号 867154
- 质量证书 – 批号 859823
- 质量证书 – 批号 846906
- 质量证书 – 批号 843408
- 质量证书 – 批号 836519
- 质量证书 – 批号 827489
- 质量证书 – 批号 823204
- 质量证书 – 批号 816578
- 质量证书 – 批号 807625
- 质量证书 – 批号 800599
- 质量证书 – 批号 796730
- 质量证书 – 批号 784959
- 质量证书 – 批号 775197
- 质量证书 – 批号 768245
- 质量证书 – 批号 752529
- 质量证书 – 批号 751820
- 质量证书 – 批号 750570
- 质量证书 – 批号 727417
- 质量证书 – 批号 719788
- 质量证书 – 批号 714855
- 质量证书 – 批号 714119
- 质量证书 – 批号 710123