Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,带刻度,28 mm带密封圈红色防启封盖,预装,灭菌,77/箱
产品编号FC1000-52
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | FC1000-52 |
| 数量/包 | 77 /包 |
| 数量/箱 | 77 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 976709
- 质量证书 – 批号 973131
- 质量证书 – 批号 972868
- 质量证书 – 批号 972526
- 质量证书 – 批号 968539
- 质量证书 – 批号 964723
- 质量证书 – 批号 938252
- 质量证书 – 批号 933492
- 质量证书 – 批号 930893
- 质量证书 – 批号 926858
- 质量证书 – 批号 922800
- 质量证书 – 批号 920133
- 质量证书 – 批号 918980
- 质量证书 – 批号 913496
- 质量证书 – 批号 909578
- 质量证书 – 批号 904049
- 质量证书 – 批号 898116
- 质量证书 – 批号 892418
- 质量证书 – 批号 883908
- 质量证书 – 批号 883907
- 质量证书 – 批号 881711
- 质量证书 – 批号 877050
- 质量证书 – 批号 877049
- 质量证书 – 批号 873650
- 质量证书 – 批号 871457
- 质量证书 – 批号 859824
- 质量证书 – 批号 855136
- 质量证书 – 批号 845525
- 质量证书 – 批号 842736
- 质量证书 – 批号 842735