Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,29 mm白色防启封铰接盖,预装,100/箱
产品编号FC510-03
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | FC510-03 |
数量/包 | 100 /包 |
数量/箱 | 100 /箱 |
品牌 | Corning® |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 820030
- 质量证书 – 批号 819267
- 质量证书 – 批号 791182
- 质量证书 – 批号 780076
- 质量证书 – 批号 754559
- 质量证书 – 批号 748969
- 质量证书 – 批号 742567
- 质量证书 – 批号 732246
- 质量证书 – 批号 724416
- 质量证书 – 批号 724403
- 质量证书 – 批号 719218
- 质量证书 – 批号 717008
- 质量证书 – 批号 714452
- 质量证书 – 批号 707140
- 质量证书 – 批号 700734
- 质量证书 – 批号 694709
- 质量证书 – 批号 690354
- 质量证书 – 批号 686913
- 质量证书 – 批号 683668
- 质量证书 – 批号 681435
- 质量证书 – 批号 681049
- 质量证书 – 批号 675409
- 质量证书 – 批号 673566
- 质量证书 – 批号 667807
- 质量证书 – 批号 664930
- 质量证书 – 批号 659910
- 质量证书 – 批号 656664
- 质量证书 – 批号 652384
- 质量证书 – 批号 646639
- 质量证书 – 批号 643981