Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,22 mm红色带密封圈防启封盖,预装,灭菌,100/箱
产品编号FC520-02
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | FC520-02 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 100 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 974348
- 质量证书 – 批号 971324
- 质量证书 – 批号 966879
- 质量证书 – 批号 965782
- 质量证书 – 批号 961283
- 质量证书 – 批号 938255
- 质量证书 – 批号 930198
- 质量证书 – 批号 927959
- 质量证书 – 批号 924637
- 质量证书 – 批号 921780
- 质量证书 – 批号 910857
- 质量证书 – 批号 905428
- 质量证书 – 批号 902747
- 质量证书 – 批号 893872
- 质量证书 – 批号 890923
- 质量证书 – 批号 886692
- 质量证书 – 批号 881716
- 质量证书 – 批号 878880
- 质量证书 – 批号 874998
- 质量证书 – 批号 873655
- 质量证书 – 批号 870712
- 质量证书 – 批号 865743
- 质量证书 – 批号 862088
- 质量证书 – 批号 858264
- 质量证书 – 批号 855141
- 质量证书 – 批号 852680
- 质量证书 – 批号 847173
- 质量证书 – 批号 839565
- 质量证书 – 批号 835431
- 质量证书 – 批号 830495