Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,22 mm白色带密封圈防启封盖,预装,灭菌,100/箱
产品编号FC520-04
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | FC520-04 |
数量/包 | 1 /包 |
数量/箱 | 100 /箱 |
品牌 | Corning® |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 898846
- 质量证书 – 批号 893873
- 质量证书 – 批号 886693
- 质量证书 – 批号 870713
- 质量证书 – 批号 839566
- 质量证书 – 批号 835432
- 质量证书 – 批号 817907
- 质量证书 – 批号 803220
- 质量证书 – 批号 788172
- 质量证书 – 批号 783834
- 质量证书 – 批号 773002
- 质量证书 – 批号 754139
- 质量证书 – 批号 734783
- 质量证书 – 批号 708405
- 质量证书 – 批号 697347
- 质量证书 – 批号 685447
- 质量证书 – 批号 662911
- 质量证书 – 批号 654892
- 质量证书 – 批号 648263
- 质量证书 – 批号 642683
- 质量证书 – 批号 624900
- 质量证书 – 批号 622117
- 质量证书 – 批号 610976
- 质量证书 – 批号 608360
- 质量证书 – 批号 604645