Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,100 mL,20 mm红色盖,未预装,300/箱
产品编号FCP100-01
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | FCP100-01 |
数量/包 | 300 /包 |
数量/箱 | 300 /箱 |
品牌 | Corning® |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 860243
- 质量证书 – 批号 854701
- 质量证书 – 批号 853857
- 质量证书 – 批号 848540
- 质量证书 – 批号 846553
- 质量证书 – 批号 837256
- 质量证书 – 批号 835818
- 质量证书 – 批号 835047
- 质量证书 – 批号 833587
- 质量证书 – 批号 829215
- 质量证书 – 批号 816944
- 质量证书 – 批号 811325
- 质量证书 – 批号 801220
- 质量证书 – 批号 800019
- 质量证书 – 批号 797315
- 质量证书 – 批号 796786
- 质量证书 – 批号 784706
- 质量证书 – 批号 783238
- 质量证书 – 批号 781203
- 质量证书 – 批号 779106
- 质量证书 – 批号 777800
- 质量证书 – 批号 774166
- 质量证书 – 批号 772020
- 质量证书 – 批号 770647
- 质量证书 – 批号 766550
- 质量证书 – 批号 765064
- 质量证书 – 批号 764367
- 质量证书 – 批号 763756
- 质量证书 – 批号 763110
- 质量证书 – 批号 761216