Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,100 mL,20 mm红色盖,预装,300/箱
产品编号FCP100-02
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | FCP100-02 |
数量/包 | 300 /包 |
数量/箱 | 300 /箱 |
品牌 | Corning® |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 845881
- 质量证书 – 批号 845160
- 质量证书 – 批号 843694
- 质量证书 – 批号 839225
- 质量证书 – 批号 835819
- 质量证书 – 批号 831572
- 质量证书 – 批号 816296
- 质量证书 – 批号 815710
- 质量证书 – 批号 807810
- 质量证书 – 批号 802959
- 质量证书 – 批号 800639
- 质量证书 – 批号 799399
- 质量证书 – 批号 792524
- 质量证书 – 批号 783937
- 质量证书 – 批号 782576
- 质量证书 – 批号 779800
- 质量证书 – 批号 779107
- 质量证书 – 批号 774943
- 质量证书 – 批号 772704
- 质量证书 – 批号 771338
- 质量证书 – 批号 770648
- 质量证书 – 批号 765898
- 质量证书 – 批号 763645
- 质量证书 – 批号 758495
- 质量证书 – 批号 757808
- 质量证书 – 批号 757197
- 质量证书 – 批号 754633
- 质量证书 – 批号 753257
- 质量证书 – 批号 744095
- 质量证书 – 批号 743337