Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,20 mm白色盖,预装,60/箱
产品编号FCP1000-01
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | FCP1000-01 |
数量/包 | 60 /包 |
数量/箱 | 60 /箱 |
品牌 | Corning® |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 843696
- 质量证书 – 批号 836532
- 质量证书 – 批号 825854
- 质量证书 – 批号 825040
- 质量证书 – 批号 807029
- 质量证书 – 批号 803048
- 质量证书 – 批号 790589
- 质量证书 – 批号 787893
- 质量证书 – 批号 785379
- 质量证书 – 批号 766552
- 质量证书 – 批号 765899
- 质量证书 – 批号 764369
- 质量证书 – 批号 753258
- 质量证书 – 批号 729429
- 质量证书 – 批号 728921
- 质量证书 – 批号 715626
- 质量证书 – 批号 703361
- 质量证书 – 批号 698115
- 质量证书 – 批号 682485
- 质量证书 – 批号 676462
- 质量证书 – 批号 666187
- 质量证书 – 批号 663322
- 质量证书 – 批号 656553
- 质量证书 – 批号 648690
- 质量证书 – 批号 637746
- 质量证书 – 批号 629288
- 质量证书 – 批号 625107
- 质量证书 – 批号 617175
- 质量证书 – 批号 609508
- 质量证书 – 批号 605809