Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,20 mm红色盖,预装,60/箱
产品编号FCP1000-03
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | FCP1000-03 |
数量/包 | 60 /包 |
数量/箱 | 60 /箱 |
品牌 | Corning® |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 850753
- 质量证书 – 批号 828482
- 质量证书 – 批号 813167
- 质量证书 – 批号 809211
- 质量证书 – 批号 788813
- 质量证书 – 批号 785380
- 质量证书 – 批号 775662
- 质量证书 – 批号 774944
- 质量证书 – 批号 770649
- 质量证书 – 批号 766553
- 质量证书 – 批号 761099
- 质量证书 – 批号 753259
- 质量证书 – 批号 751106
- 质量证书 – 批号 741881
- 质量证书 – 批号 737461
- 质量证书 – 批号 732414
- 质量证书 – 批号 724569
- 质量证书 – 批号 723122
- 质量证书 – 批号 719322
- 质量证书 – 批号 710266
- 质量证书 – 批号 694078
- 质量证书 – 批号 690812
- 质量证书 – 批号 685916
- 质量证书 – 批号 679071
- 质量证书 – 批号 676950
- 质量证书 – 批号 674032
- 质量证书 – 批号 664352
- 质量证书 – 批号 660873
- 质量证书 – 批号 648691
- 质量证书 – 批号 647597