Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,20 mm红色盖,未预装,60/箱
产品编号FCP1000-04
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | FCP1000-04 |
数量/包 | 60 /包 |
数量/箱 | 60 /箱 |
品牌 | Corning® |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 849220
- 质量证书 – 批号 842371
- 质量证书 – 批号 841146
- 质量证书 – 批号 837259
- 质量证书 – 批号 826568
- 质量证书 – 批号 825855
- 质量证书 – 批号 825041
- 质量证书 – 批号 801860
- 质量证书 – 批号 798258
- 质量证书 – 批号 796788
- 质量证书 – 批号 793798
- 质量证书 – 批号 786555
- 质量证书 – 批号 781876
- 质量证书 – 批号 779108
- 质量证书 – 批号 777802
- 质量证书 – 批号 774945
- 质量证书 – 批号 772022
- 质量证书 – 批号 765066
- 质量证书 – 批号 761100
- 质量证书 – 批号 753260
- 质量证书 – 批号 741882
- 质量证书 – 批号 737462
- 质量证书 – 批号 736033
- 质量证书 – 批号 725342
- 质量证书 – 批号 720539
- 质量证书 – 批号 718120
- 质量证书 – 批号 714309
- 质量证书 – 批号 709569
- 质量证书 – 批号 706342
- 质量证书 – 批号 704566