Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,20 mm白色盖,预装,100/箱
产品编号FCP500-03
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | FCP500-03 |
数量/包 | 100 /包 |
数量/箱 | 100 /箱 |
品牌 | Corning® |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 843700
- 质量证书 – 批号 825044
- 质量证书 – 批号 813170
- 质量证书 – 批号 807032
- 质量证书 – 批号 803049
- 质量证书 – 批号 798817
- 质量证书 – 批号 790590
- 质量证书 – 批号 771341
- 质量证书 – 批号 765902
- 质量证书 – 批号 753262
- 质量证书 – 批号 744097
- 质量证书 – 批号 743340
- 质量证书 – 批号 736035
- 质量证书 – 批号 729559
- 质量证书 – 批号 715627
- 质量证书 – 批号 709571
- 质量证书 – 批号 703362
- 质量证书 – 批号 690731
- 质量证书 – 批号 684657
- 质量证书 – 批号 682430
- 质量证书 – 批号 676866
- 质量证书 – 批号 676379
- 质量证书 – 批号 665206
- 质量证书 – 批号 661546
- 质量证书 – 批号 656486
- 质量证书 – 批号 647539
- 质量证书 – 批号 642521
- 质量证书 – 批号 637748
- 质量证书 – 批号 629256
- 质量证书 – 批号 626468