Corning® Gosselin™ 长方形HDPE瓶,250 mL,带刻度,20 mm白色带密封圈防启封盖,预装,312/箱
产品编号FV250-03
This is the suggested replacement for FV250-15.
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | FV250-03 |
| 数量/包 | 312 /包 |
| 数量/箱 | 312 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 968544
- 质量证书 – 批号 962722
- 质量证书 – 批号 937183
- 质量证书 – 批号 929672
- 质量证书 – 批号 921293
- 质量证书 – 批号 909589
- 质量证书 – 批号 740797
- 质量证书 – 批号 705891
- 质量证书 – 批号 658851
- 质量证书 – 批号 646642
- 质量证书 – 批号 634560
- 质量证书 – 批号 628971
- 质量证书 – 批号 627548
- 质量证书 – 批号 626727
- 质量证书 – 批号 621560
- 质量证书 – 批号 617464
- 质量证书 – 批号 610330
- 质量证书 – 批号 606554
- 质量证书 – 批号 601463