Corning® Gosselin™ 长方形HDPE瓶,250 mL,带刻度,20 mm红色带密封圈防启封盖,预装,灭菌,312/箱
产品编号FV250-05
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | FV250-05 |
| 数量/包 | 312 /包 |
| 数量/箱 | 312 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 977293
- 质量证书 – 批号 974963
- 质量证书 – 批号 969685
- 质量证书 – 批号 967444
- 质量证书 – 批号 966057
- 质量证书 – 批号 964730
- 质量证书 – 批号 962723
- 质量证书 – 批号 960254
- 质量证书 – 批号 937184
- 质量证书 – 批号 934981
- 质量证书 – 批号 931463
- 质量证书 – 批号 929673
- 质量证书 – 批号 929130
- 质量证书 – 批号 924038
- 质量证书 – 批号 923160
- 质量证书 – 批号 921294
- 质量证书 – 批号 914169
- 质量证书 – 批号 909590
- 质量证书 – 批号 905433
- 质量证书 – 批号 904057
- 质量证书 – 批号 897369
- 质量证书 – 批号 897368
- 质量证书 – 批号 895295
- 质量证书 – 批号 893878
- 质量证书 – 批号 891680
- 质量证书 – 批号 887380
- 质量证书 – 批号 883216
- 质量证书 – 批号 877673
- 质量证书 – 批号 873659
- 质量证书 – 批号 871468