Corning® Gosselin™ 长方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,20 mm红色带密封圈防启封盖,预装,灭菌,170/箱
产品编号FV500-04
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | FV500-04 |
| 数量/包 | 170 /包 |
| 数量/箱 | 170 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 970542
- 质量证书 – 批号 966888
- 质量证书 – 批号 963037
- 质量证书 – 批号 937187
- 质量证书 – 批号 931466
- 质量证书 – 批号 924043
- 质量证书 – 批号 920145
- 质量证书 – 批号 912841
- 质量证书 – 批号 909595
- 质量证书 – 批号 904756
- 质量证书 – 批号 897373
- 质量证书 – 批号 892431
- 质量证书 – 批号 887386
- 质量证书 – 批号 885667
- 质量证书 – 批号 880936
- 质量证书 – 批号 876366
- 质量证书 – 批号 868669
- 质量证书 – 批号 862093
- 质量证书 – 批号 843417
- 质量证书 – 批号 830500
- 质量证书 – 批号 827491
- 质量证书 – 批号 823212
- 质量证书 – 批号 819270
- 质量证书 – 批号 817239
- 质量证书 – 批号 814031
- 质量证书 – 批号 807353
- 质量证书 – 批号 796518
- 质量证书 – 批号 790844
- 质量证书 – 批号 782807
- 质量证书 – 批号 780442