Corning® Gosselin™ 长方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,20 mm白色带密封圈防启封盖,未预装,170/箱
产品编号FV500-08
This is the suggested replacement for FV500-05 and FV500-12.
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | FV500-08 |
| 数量/包 | 170 /包 |
| 数量/箱 | 170 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 962728
- 质量证书 – 批号 924044
- 质量证书 – 批号 920146
- 质量证书 – 批号 912842
- 质量证书 – 批号 887387
- 质量证书 – 批号 880937
- 质量证书 – 批号 846251
- 质量证书 – 批号 843418
- 质量证书 – 批号 807354
- 质量证书 – 批号 783169
- 质量证书 – 批号 779385
- 质量证书 – 批号 712872
- 质量证书 – 批号 707485
- 质量证书 – 批号 689703
- 质量证书 – 批号 685453
- 质量证书 – 批号 675417
- 质量证书 – 批号 662684
- 质量证书 – 批号 652851
- 质量证书 – 批号 621792
- 质量证书 – 批号 613515