Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,带刻度,58 mm带密封圈红色盖,预装,90/箱
产品编号LC1000-01
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LC1000-01 |
| 数量/包 | 90 /包 |
| 数量/箱 | 90 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 979115
- 质量证书 – 批号 976133
- 质量证书 – 批号 974995
- 质量证书 – 批号 974994
- 质量证书 – 批号 974382
- 质量证书 – 批号 972564
- 质量证书 – 批号 972563
- 质量证书 – 批号 972562
- 质量证书 – 批号 970259
- 质量证书 – 批号 969151
- 质量证书 – 批号 969150
- 质量证书 – 批号 968004
- 质量证书 – 批号 967478
- 质量证书 – 批号 966355
- 质量证书 – 批号 966354
- 质量证书 – 批号 964758
- 质量证书 – 批号 962756
- 质量证书 – 批号 961318
- 质量证书 – 批号 960807
- 质量证书 – 批号 939352
- 质量证书 – 批号 938831
- 质量证书 – 批号 937746
- 质量证书 – 批号 935555
- 质量证书 – 批号 935554
- 质量证书 – 批号 933038
- 质量证书 – 批号 932010
- 质量证书 – 批号 931493
- 质量证书 – 批号 930228
- 质量证书 – 批号 927991
- 质量证书 – 批号 927432