Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,带刻度,58 mm带密封圈红色盖,预装,灭菌,90/箱
产品编号LC1000-02
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LC1000-02 |
| 数量/包 | 90 /包 |
| 数量/箱 | 90 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 975000
- 质量证书 – 批号 974999
- 质量证书 – 批号 972569
- 质量证书 – 批号 970262
- 质量证书 – 批号 969154
- 质量证书 – 批号 968009
- 质量证书 – 批号 967482
- 质量证书 – 批号 966359
- 质量证书 – 批号 964764
- 质量证书 – 批号 964763
- 质量证书 – 批号 964762
- 质量证书 – 批号 962759
- 质量证书 – 批号 961321
- 质量证书 – 批号 939355
- 质量证书 – 批号 938834
- 质量证书 – 批号 937751
- 质量证书 – 批号 935560
- 质量证书 – 批号 933041
- 质量证书 – 批号 932013
- 质量证书 – 批号 931496
- 质量证书 – 批号 930231
- 质量证书 – 批号 927435
- 质量证书 – 批号 926896
- 质量证书 – 批号 924083
- 质量证书 – 批号 924082
- 质量证书 – 批号 922847
- 质量证书 – 批号 921822
- 质量证书 – 批号 920178
- 质量证书 – 批号 919027
- 质量证书 – 批号 917735