Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,带刻度,58 mm红色盖,预装,90/箱
产品编号LC1000-04
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LC1000-04 |
| 数量/包 | 90 /包 |
| 数量/箱 | 90 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 979125
- 质量证书 – 批号 976140
- 质量证书 – 批号 973178
- 质量证书 – 批号 969158
- 质量证书 – 批号 967487
- 质量证书 – 批号 966363
- 质量证书 – 批号 964770
- 质量证书 – 批号 961326
- 质量证书 – 批号 937758
- 质量证书 – 批号 935566
- 质量证书 – 批号 932016
- 质量证书 – 批号 931500
- 质量证书 – 批号 930235
- 质量证书 – 批号 927997
- 质量证书 – 批号 927439
- 质量证书 – 批号 924680
- 质量证书 – 批号 921826
- 质量证书 – 批号 920182
- 质量证书 – 批号 917741
- 质量证书 – 批号 917740
- 质量证书 – 批号 912877
- 质量证书 – 批号 911558
- 质量证书 – 批号 908976
- 质量证书 – 批号 900903
- 质量证书 – 批号 897041
- 质量证书 – 批号 896712
- 质量证书 – 批号 890559
- 质量证书 – 批号 890211
- 质量证书 – 批号 884630
- 质量证书 – 批号 882514