Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,带刻度,58 mm带密封圈白色盖,预装,90/箱
产品编号LC1000-05
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LC1000-05 |
| 数量/包 | 90 /包 |
| 数量/箱 | 90 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 976141
- 质量证书 – 批号 973179
- 质量证书 – 批号 970268
- 质量证书 – 批号 967488
- 质量证书 – 批号 966365
- 质量证书 – 批号 964772
- 质量证书 – 批号 962764
- 质量证书 – 批号 961327
- 质量证书 – 批号 939360
- 质量证书 – 批号 935567
- 质量证书 – 批号 932017
- 质量证书 – 批号 930236
- 质量证书 – 批号 927998
- 质量证书 – 批号 927440
- 质量证书 – 批号 924089
- 质量证书 – 批号 921827
- 质量证书 – 批号 920183
- 质量证书 – 批号 919033
- 质量证书 – 批号 917742
- 质量证书 – 批号 915866
- 质量证书 – 批号 912878
- 质量证书 – 批号 911559
- 质量证书 – 批号 908977
- 质量证书 – 批号 907666
- 质量证书 – 批号 902138
- 质量证书 – 批号 900904
- 质量证书 – 批号 899548
- 质量证书 – 批号 896046
- 质量证书 – 批号 890977
- 质量证书 – 批号 890555