Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,带刻度,58 mm红色盖,预装,灭菌,90/箱
产品编号LC1000-06
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LC1000-06 |
| 数量/包 | 90 /包 |
| 数量/箱 | 90 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 969160
- 质量证书 – 批号 967489
- 质量证书 – 批号 966366
- 质量证书 – 批号 964774
- 质量证书 – 批号 962765
- 质量证书 – 批号 961329
- 质量证书 – 批号 938840
- 质量证书 – 批号 937760
- 质量证书 – 批号 935568
- 质量证书 – 批号 930237
- 质量证书 – 批号 927999
- 质量证书 – 批号 927442
- 质量证书 – 批号 921828
- 质量证书 – 批号 919034
- 质量证书 – 批号 917743
- 质量证书 – 批号 912879
- 质量证书 – 批号 911561
- 质量证书 – 批号 908978
- 质量证书 – 批号 904795
- 质量证书 – 批号 900905
- 质量证书 – 批号 897040
- 质量证书 – 批号 896714
- 质量证书 – 批号 890556
- 质量证书 – 批号 890213
- 质量证书 – 批号 884632
- 质量证书 – 批号 882516
- 质量证书 – 批号 880978
- 质量证书 – 批号 877095
- 质量证书 – 批号 876404
- 质量证书 – 批号 873698