Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,带刻度,58 mm带垫片红色盖,预装,90/箱
产品编号LC1000-07
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LC1000-07 |
| 数量/包 | 90 /包 |
| 数量/箱 | 90 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 979128
- 质量证书 – 批号 976143
- 质量证书 – 批号 974393
- 质量证书 – 批号 973181
- 质量证书 – 批号 970270
- 质量证书 – 批号 968583
- 质量证书 – 批号 967490
- 质量证书 – 批号 966367
- 质量证书 – 批号 964775
- 质量证书 – 批号 962767
- 质量证书 – 批号 961330
- 质量证书 – 批号 937761
- 质量证书 – 批号 935569
- 质量证书 – 批号 933048
- 质量证书 – 批号 931503
- 质量证书 – 批号 930939
- 质量证书 – 批号 930238
- 质量证书 – 批号 927443
- 质量证书 – 批号 924683
- 质量证书 – 批号 924091
- 质量证书 – 批号 922855
- 质量证书 – 批号 921829
- 质量证书 – 批号 920185
- 质量证书 – 批号 919037
- 质量证书 – 批号 919036
- 质量证书 – 批号 919035
- 质量证书 – 批号 917744
- 质量证书 – 批号 915869
- 质量证书 – 批号 911562
- 质量证书 – 批号 908979