Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,带刻度,58 mm蓝色盖,预装,90/箱
产品编号LC1000-08
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LC1000-08 |
| 数量/包 | 90 /包 |
| 数量/箱 | 90 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 979130
- 质量证书 – 批号 976145
- 质量证书 – 批号 973182
- 质量证书 – 批号 970546
- 质量证书 – 批号 969162
- 质量证书 – 批号 966934
- 质量证书 – 批号 966368
- 质量证书 – 批号 964778
- 质量证书 – 批号 961331
- 质量证书 – 批号 938842
- 质量证书 – 批号 937763
- 质量证书 – 批号 935571
- 质量证书 – 批号 930240
- 质量证书 – 批号 928001
- 质量证书 – 批号 924684
- 质量证书 – 批号 921831
- 质量证书 – 批号 920187
- 质量证书 – 批号 919039
- 质量证书 – 批号 917748
- 质量证书 – 批号 912881
- 质量证书 – 批号 911563
- 质量证书 – 批号 904105
- 质量证书 – 批号 900907
- 质量证书 – 批号 896716
- 质量证书 – 批号 890558
- 质量证书 – 批号 890216
- 质量证书 – 批号 877096
- 质量证书 – 批号 876407
- 质量证书 – 批号 868710
- 质量证书 – 批号 866497