Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,带刻度,58 mm白色盖,预装,90/箱
产品编号LC1000-09


- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | LC1000-09 |
数量/包 | 90 /包 |
数量/箱 | 90 /箱 |
品牌 | Corning® |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 935572
- 质量证书 – 批号 928002
- 质量证书 – 批号 921832
- 质量证书 – 批号 919040
- 质量证书 – 批号 917749
- 质量证书 – 批号 912882
- 质量证书 – 批号 904106
- 质量证书 – 批号 896717
- 质量证书 – 批号 890554
- 质量证书 – 批号 877097
- 质量证书 – 批号 873701
- 质量证书 – 批号 868711
- 质量证书 – 批号 867208
- 质量证书 – 批号 866498
- 质量证书 – 批号 863634
- 质量证书 – 批号 854343
- 质量证书 – 批号 851180
- 质量证书 – 批号 845558
- 质量证书 – 批号 835474
- 质量证书 – 批号 826881
- 质量证书 – 批号 810323
- 质量证书 – 批号 806742
- 质量证书 – 批号 799700
- 质量证书 – 批号 788204
- 质量证书 – 批号 782168
- 质量证书 – 批号 773045
- 质量证书 – 批号 766856
- 质量证书 – 批号 758039
- 质量证书 – 批号 745109
- 质量证书 – 批号 742189