Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,带刻度,58 mm带密封圈蓝色盖,预装,灭菌,90/箱
产品编号LC1000-15
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LC1000-15 |
| 数量/包 | 90 /包 |
| 数量/箱 | 90 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 973187
- 质量证书 – 批号 970275
- 质量证书 – 批号 964782
- 质量证书 – 批号 917754
- 质量证书 – 批号 911567
- 质量证书 – 批号 908985
- 质量证书 – 批号 900911
- 质量证书 – 批号 892478
- 质量证书 – 批号 890220
- 质量证书 – 批号 886370
- 质量证书 – 批号 789109
- 质量证书 – 批号 787511
- 质量证书 – 批号 770271
- 质量证书 – 批号 744387
- 质量证书 – 批号 716371
- 质量证书 – 批号 687472
- 质量证书 – 批号 684336
- 质量证书 – 批号 676340
- 质量证书 – 批号 672925
- 质量证书 – 批号 665888
- 质量证书 – 批号 659371
- 质量证书 – 批号 657809
- 质量证书 – 批号 651798
- 质量证书 – 批号 637858
- 质量证书 – 批号 635054
- 质量证书 – 批号 631940
- 质量证书 – 批号 629424
- 质量证书 – 批号 626750
- 质量证书 – 批号 626249
- 质量证书 – 批号 622909