Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,带刻度,58 mm带垫片白盖,预装,90/箱
产品编号LC1000-16
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LC1000-16 |
| 数量/包 | 90 /包 |
| 数量/箱 | 90 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 961335
- 质量证书 – 批号 920192
- 质量证书 – 批号 911568
- 质量证书 – 批号 907674
- 质量证书 – 批号 904110
- 质量证书 – 批号 896053
- 质量证书 – 批号 893931
- 质量证书 – 批号 890985
- 质量证书 – 批号 884638
- 质量证书 – 批号 880984
- 质量证书 – 批号 874399
- 质量证书 – 批号 865107
- 质量证书 – 批号 856746
- 质量证书 – 批号 848284
- 质量证书 – 批号 846276
- 质量证书 – 批号 841466
- 质量证书 – 批号 840253
- 质量证书 – 批号 838964
- 质量证书 – 批号 835476
- 质量证书 – 批号 822449
- 质量证书 – 批号 819697
- 质量证书 – 批号 811594
- 质量证书 – 批号 808165
- 质量证书 – 批号 804917
- 质量证书 – 批号 782173
- 质量证书 – 批号 776723
- 质量证书 – 批号 744388
- 质量证书 – 批号 735560
- 质量证书 – 批号 705546
- 质量证书 – 批号 705320