Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,150 mL,37 mm红色盖,预装,300/箱
产品编号LC150A-03
This is the suggested replacement for LC150A-08.
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LC150A-03 |
| 数量/包 | 300 /包 |
| 数量/箱 | 300 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 976152
- 质量证书 – 批号 971963
- 质量证书 – 批号 964785
- 质量证书 – 批号 960301
- 质量证书 – 批号 935034
- 质量证书 – 批号 931511
- 质量证书 – 批号 928008
- 质量证书 – 批号 924101
- 质量证书 – 批号 920194
- 质量证书 – 批号 917758
- 质量证书 – 批号 912887
- 质量证书 – 批号 908990
- 质量证书 – 批号 902802
- 质量证书 – 批号 897425
- 质量证书 – 批号 893205
- 质量证书 – 批号 887432
- 质量证书 – 批号 883966
- 质量证书 – 批号 881768
- 质量证书 – 批号 877717
- 质量证书 – 批号 868716
- 质量证书 – 批号 865109
- 质量证书 – 批号 859882
- 质量证书 – 批号 855191
- 质量证书 – 批号 846938
- 质量证书 – 批号 839597
- 质量证书 – 批号 832637
- 质量证书 – 批号 831259
- 质量证书 – 批号 819650
- 质量证书 – 批号 817948
- 质量证书 – 批号 815410