Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,150 mL,37 mm带密封圈红色盖,预装,300/箱
产品编号LC150A-04
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LC150A-04 |
| 数量/包 | 300 /包 |
| 数量/箱 | 300 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 976153
- 质量证书 – 批号 971964
- 质量证书 – 批号 960302
- 质量证书 – 批号 935580
- 质量证书 – 批号 935035
- 质量证书 – 批号 931512
- 质量证书 – 批号 928009
- 质量证书 – 批号 924102
- 质量证书 – 批号 920195
- 质量证书 – 批号 917759
- 质量证书 – 批号 912888
- 质量证书 – 批号 908991
- 质量证书 – 批号 902803
- 质量证书 – 批号 897426
- 质量证书 – 批号 893206
- 质量证书 – 批号 887433
- 质量证书 – 批号 883967
- 质量证书 – 批号 881769
- 质量证书 – 批号 877718
- 质量证书 – 批号 868717
- 质量证书 – 批号 865110
- 质量证书 – 批号 859883
- 质量证书 – 批号 855989
- 质量证书 – 批号 855192
- 质量证书 – 批号 839598
- 质量证书 – 批号 831260
- 质量证书 – 批号 822451
- 质量证书 – 批号 819651
- 质量证书 – 批号 815411
- 质量证书 – 批号 806381