Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,150 mL,37 mm带垫片红色盖,预装,300/箱
产品编号LC150A-07
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LC150A-07 |
| 数量/包 | 300 /包 |
| 数量/箱 | 300 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 976155
- 质量证书 – 批号 964787
- 质量证书 – 批号 960304
- 质量证书 – 批号 935583
- 质量证书 – 批号 931515
- 质量证书 – 批号 928010
- 质量证书 – 批号 924104
- 质量证书 – 批号 920196
- 质量证书 – 批号 917762
- 质量证书 – 批号 912890
- 质量证书 – 批号 908993
- 质量证书 – 批号 897429
- 质量证书 – 批号 883970
- 质量证书 – 批号 877721
- 质量证书 – 批号 875052
- 质量证书 – 批号 868720
- 质量证书 – 批号 865113
- 质量证书 – 批号 859886
- 质量证书 – 批号 855195
- 质量证书 – 批号 846941
- 质量证书 – 批号 839599
- 质量证书 – 批号 831262
- 质量证书 – 批号 819654
- 质量证书 – 批号 815412
- 质量证书 – 批号 806384
- 质量证书 – 批号 800587
- 质量证书 – 批号 795646
- 质量证书 – 批号 790269
- 质量证书 – 批号 788210
- 质量证书 – 批号 782842