Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,150 mL,37 mm白色盖,预装,300/箱
产品编号LC150A-08
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | LC150A-08 |
数量/包 | 300 /包 |
数量/箱 | 300 /箱 |
品牌 | Corning® |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 893209
- 质量证书 – 批号 883971
- 质量证书 – 批号 881773
- 质量证书 – 批号 877722
- 质量证书 – 批号 875053
- 质量证书 – 批号 868721
- 质量证书 – 批号 865114
- 质量证书 – 批号 859887
- 质量证书 – 批号 855196
- 质量证书 – 批号 795594
- 质量证书 – 批号 788532
- 质量证书 – 批号 782843
- 质量证书 – 批号 781498
- 质量证书 – 批号 769561
- 质量证书 – 批号 764675
- 质量证书 – 批号 735904
- 质量证书 – 批号 722036
- 质量证书 – 批号 703599
- 质量证书 – 批号 697899
- 质量证书 – 批号 693658
- 质量证书 – 批号 685744
- 质量证书 – 批号 683182
- 质量证书 – 批号 678525
- 质量证书 – 批号 671071
- 质量证书 – 批号 666785
- 质量证书 – 批号 663210
- 质量证书 – 批号 655820
- 质量证书 – 批号 649387
- 质量证书 – 批号 642847
- 质量证书 – 批号 638886