Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,150 mL,37 mm带密封圈红色盖,预装,灭菌,300/箱
产品编号LC150A-09
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LC150A-09 |
| 数量/包 | 300 /包 |
| 数量/箱 | 300 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 976156
- 质量证书 – 批号 971968
- 质量证书 – 批号 964788
- 质量证书 – 批号 960305
- 质量证书 – 批号 935039
- 质量证书 – 批号 931516
- 质量证书 – 批号 928011
- 质量证书 – 批号 924105
- 质量证书 – 批号 920197
- 质量证书 – 批号 917764
- 质量证书 – 批号 912892
- 质量证书 – 批号 902807
- 质量证书 – 批号 893210
- 质量证书 – 批号 887437
- 质量证书 – 批号 883972
- 质量证书 – 批号 881774
- 质量证书 – 批号 877723
- 质量证书 – 批号 875054
- 质量证书 – 批号 846942
- 质量证书 – 批号 839600
- 质量证书 – 批号 832638
- 质量证书 – 批号 831263
- 质量证书 – 批号 823247
- 质量证书 – 批号 819656
- 质量证书 – 批号 815413
- 质量证书 – 批号 808167
- 质量证书 – 批号 806386
- 质量证书 – 批号 800589
- 质量证书 – 批号 788211
- 质量证书 – 批号 782844