Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,150 mL,37 mm蓝色盖,预装,300/箱
产品编号LC150A-11
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LC150A-11 |
| 数量/包 | 300 /包 |
| 数量/箱 | 300 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 976157
- 质量证书 – 批号 971969
- 质量证书 – 批号 964789
- 质量证书 – 批号 960306
- 质量证书 – 批号 935040
- 质量证书 – 批号 931517
- 质量证书 – 批号 928012
- 质量证书 – 批号 924106
- 质量证书 – 批号 912893
- 质量证书 – 批号 908995
- 质量证书 – 批号 902808
- 质量证书 – 批号 897430
- 质量证书 – 批号 893211
- 质量证书 – 批号 887438
- 质量证书 – 批号 883973
- 质量证书 – 批号 881775
- 质量证书 – 批号 877724
- 质量证书 – 批号 875055
- 质量证书 – 批号 865115
- 质量证书 – 批号 859888
- 质量证书 – 批号 847169
- 质量证书 – 批号 840889
- 质量证书 – 批号 839601
- 质量证书 – 批号 831264
- 质量证书 – 批号 819657
- 质量证书 – 批号 815414
- 质量证书 – 批号 806387
- 质量证书 – 批号 800590
- 质量证书 – 批号 795333
- 质量证书 – 批号 788212