Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,2 L,带刻度,58 mm带密封圈红色盖,预装,50/箱
产品编号LC2000-01
(This is the suggested replacement for LR2000-01.)
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LC2000-01 |
| 数量/包 | 50 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 977970
- 质量证书 – 批号 976770
- 质量证书 – 批号 975020
- 质量证书 – 批号 974407
- 质量证书 – 批号 974406
- 质量证书 – 批号 973193
- 质量证书 – 批号 971970
- 质量证书 – 批号 971379
- 质量证书 – 批号 969170
- 质量证书 – 批号 968592
- 质量证书 – 批号 967500
- 质量证书 – 批号 965295
- 质量证书 – 批号 964790
- 质量证书 – 批号 963294
- 质量证书 – 批号 960832
- 质量证书 – 批号 960831
- 质量证书 – 批号 938854
- 质量证书 – 批号 936134
- 质量证书 – 批号 936133
- 质量证书 – 批号 933061
- 质量证书 – 批号 930955
- 质量证书 – 批号 930954
- 质量证书 – 批号 928013
- 质量证书 – 批号 926386
- 质量证书 – 批号 926385
- 质量证书 – 批号 925824
- 质量证书 – 批号 925823
- 质量证书 – 批号 925822
- 质量证书 – 批号 923472
- 质量证书 – 批号 923471