Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,2 L,带刻度,58 mm带密封圈蓝色盖,预装,50/箱
产品编号LC2000-02
(This is the suggested replacement for LR2000-02.)
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LC2000-02 |
| 数量/包 | 50 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 986211
- 质量证书 – 批号 982928
- 质量证书 – 批号 980313
- 质量证书 – 批号 977972
- 质量证书 – 批号 974408
- 质量证书 – 批号 971972
- 质量证书 – 批号 968595
- 质量证书 – 批号 967502
- 质量证书 – 批号 965297
- 质量证书 – 批号 963297
- 质量证书 – 批号 960834
- 质量证书 – 批号 938856
- 质量证书 – 批号 933063
- 质量证书 – 批号 930957
- 质量证书 – 批号 928015
- 质量证书 – 批号 925826
- 质量证书 – 批号 923474
- 质量证书 – 批号 920201
- 质量证书 – 批号 917768
- 质量证书 – 批号 912897
- 质量证书 – 批号 908343
- 质量证书 – 批号 902812
- 质量证书 – 批号 895360
- 质量证书 – 批号 890997
- 质量证书 – 批号 886758
- 质量证书 – 批号 884650
- 质量证书 – 批号 882837
- 质量证书 – 批号 882537
- 质量证书 – 批号 876423
- 质量证书 – 批号 868726