Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,2 L,带刻度,58 mm带垫片红色盖,预装,50/箱
产品编号LC2000-05
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LC2000-05 |
| 数量/包 | 50 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 976777
- 质量证书 – 批号 974413
- 质量证书 – 批号 971976
- 质量证书 – 批号 968602
- 质量证书 – 批号 967506
- 质量证书 – 批号 965301
- 质量证书 – 批号 963301
- 质量证书 – 批号 960839
- 质量证书 – 批号 938860
- 质量证书 – 批号 936140
- 质量证书 – 批号 933067
- 质量证书 – 批号 931524
- 质量证书 – 批号 930964
- 质量证书 – 批号 928020
- 质量证书 – 批号 926392
- 质量证书 – 批号 925832
- 质量证书 – 批号 923480
- 质量证书 – 批号 920205
- 质量证书 – 批号 917774
- 质量证书 – 批号 914227
- 质量证书 – 批号 912902
- 质量证书 – 批号 910297
- 质量证书 – 批号 908346
- 质量证书 – 批号 907693
- 质量证书 – 批号 902816
- 质量证书 – 批号 898910
- 质量证书 – 批号 895363
- 质量证书 – 批号 893216
- 质量证书 – 批号 891001
- 质量证书 – 批号 886761