Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,2 L,带刻度,58 mm红色盖,预装,50/箱
产品编号LC2000-07
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LC2000-07 |
| 数量/包 | 50 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 976779
- 质量证书 – 批号 974414
- 质量证书 – 批号 971978
- 质量证书 – 批号 969177
- 质量证书 – 批号 967508
- 质量证书 – 批号 965303
- 质量证书 – 批号 963303
- 质量证书 – 批号 960840
- 质量证书 – 批号 938862
- 质量证书 – 批号 936141
- 质量证书 – 批号 933068
- 质量证书 – 批号 931525
- 质量证书 – 批号 930965
- 质量证书 – 批号 928021
- 质量证书 – 批号 926394
- 质量证书 – 批号 922880
- 质量证书 – 批号 920207
- 质量证书 – 批号 917776
- 质量证书 – 批号 914228
- 质量证书 – 批号 912903
- 质量证书 – 批号 910299
- 质量证书 – 批号 908347
- 质量证书 – 批号 902817
- 质量证书 – 批号 898188
- 质量证书 – 批号 894624
- 质量证书 – 批号 891002
- 质量证书 – 批号 886762
- 质量证书 – 批号 882543
- 质量证书 – 批号 881784
- 质量证书 – 批号 873720