Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,2 L,带刻度,58 mm红色盖,预装,灭菌,50/箱
产品编号LC2000-08
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LC2000-08 |
| 数量/包 | 50 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 977979
- 质量证书 – 批号 976780
- 质量证书 – 批号 974415
- 质量证书 – 批号 969179
- 质量证书 – 批号 967510
- 质量证书 – 批号 965305
- 质量证书 – 批号 963304
- 质量证书 – 批号 938864
- 质量证书 – 批号 936143
- 质量证书 – 批号 933069
- 质量证书 – 批号 930967
- 质量证书 – 批号 928022
- 质量证书 – 批号 926396
- 质量证书 – 批号 922882
- 质量证书 – 批号 920208
- 质量证书 – 批号 917778
- 质量证书 – 批号 914229
- 质量证书 – 批号 912905
- 质量证书 – 批号 910300
- 质量证书 – 批号 908348
- 质量证书 – 批号 902818
- 质量证书 – 批号 898189
- 质量证书 – 批号 894625
- 质量证书 – 批号 886763
- 质量证书 – 批号 882544
- 质量证书 – 批号 881786
- 质量证书 – 批号 881007
- 质量证书 – 批号 876430
- 质量证书 – 批号 873721
- 质量证书 – 批号 868731