Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,2 L,带刻度,58 mm带垫片白色盖,预装,50/箱
产品编号LC2000-11
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LC2000-11 |
| 数量/包 | 50 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 977980
- 质量证书 – 批号 971982
- 质量证书 – 批号 968607
- 质量证书 – 批号 965307
- 质量证书 – 批号 960843
- 质量证书 – 批号 936145
- 质量证书 – 批号 933071
- 质量证书 – 批号 928024
- 质量证书 – 批号 917779
- 质量证书 – 批号 912906
- 质量证书 – 批号 902819
- 质量证书 – 批号 893219
- 质量证书 – 批号 886764
- 质量证书 – 批号 881787
- 质量证书 – 批号 876431
- 质量证书 – 批号 872260
- 质量证书 – 批号 862885
- 质量证书 – 批号 859900
- 质量证书 – 批号 858336
- 质量证书 – 批号 851202
- 质量证书 – 批号 846953
- 质量证书 – 批号 838591
- 质量证书 – 批号 835488
- 质量证书 – 批号 829649
- 质量证书 – 批号 825382