Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,2 L,带刻度,58 mm带垫片红色盖,预装,灭菌,50/箱
产品编号LC2000-17
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LC2000-17 |
| 数量/包 | 50 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 974418
- 质量证书 – 批号 971983
- 质量证书 – 批号 968608
- 质量证书 – 批号 965308
- 质量证书 – 批号 936146
- 质量证书 – 批号 933072
- 质量证书 – 批号 930971
- 质量证书 – 批号 926399
- 质量证书 – 批号 925839
- 质量证书 – 批号 920210
- 质量证书 – 批号 914231
- 质量证书 – 批号 910302
- 质量证书 – 批号 902820
- 质量证书 – 批号 900934
- 质量证书 – 批号 895366
- 质量证书 – 批号 893220
- 质量证书 – 批号 891004
- 质量证书 – 批号 884658
- 质量证书 – 批号 881009
- 质量证书 – 批号 876432
- 质量证书 – 批号 873723
- 质量证书 – 批号 872261
- 质量证书 – 批号 867233
- 质量证书 – 批号 859901
- 质量证书 – 批号 838594
- 质量证书 – 批号 835489
- 质量证书 – 批号 829650
- 质量证书 – 批号 817961
- 质量证书 – 批号 814080
- 质量证书 – 批号 810981