Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,2 L,带刻度,58 mm带密封圈蓝色盖,预装,灭菌,50/箱
产品编号LC2000-18
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | LC2000-18 |
数量/包 | 50 /包 |
数量/箱 | 50 /箱 |
品牌 | Corning® |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 898192
- 质量证书 – 批号 868020
- 质量证书 – 批号 843454
- 质量证书 – 批号 819684
- 质量证书 – 批号 789664
- 质量证书 – 批号 735583
- 质量证书 – 批号 702951
- 质量证书 – 批号 701726
- 质量证书 – 批号 695234
- 质量证书 – 批号 665903
- 质量证书 – 批号 651815
- 质量证书 – 批号 645630
- 质量证书 – 批号 641402
- 质量证书 – 批号 640141
- 质量证书 – 批号 636124
- 质量证书 – 批号 633068
- 质量证书 – 批号 613551
- 质量证书 – 批号 609671
- 质量证书 – 批号 600881