Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,2 L,带刻度,58 mm带密封圈白色盖,预装,灭菌,50/箱
产品编号LC2000-25
This is the suggested replacement for LC2000-18.
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LC2000-25 |
| 数量/包 | 50 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 971984
- 质量证书 – 批号 968609
- 质量证书 – 批号 963308
- 质量证书 – 批号 960845
- 质量证书 – 批号 936147
- 质量证书 – 批号 933073
- 质量证书 – 批号 920212
- 质量证书 – 批号 914233
- 质量证书 – 批号 912909
- 质量证书 – 批号 902822
- 质量证书 – 批号 898193
- 质量证书 – 批号 891006
- 质量证书 – 批号 884660
- 质量证书 – 批号 881011
- 质量证书 – 批号 872263
- 质量证书 – 批号 868734
- 质量证书 – 批号 862887
- 质量证书 – 批号 846954
- 质量证书 – 批号 829651
- 质量证书 – 批号 826540
- 质量证书 – 批号 819685
- 质量证书 – 批号 794378
- 质量证书 – 批号 789116
- 质量证书 – 批号 751432
- 质量证书 – 批号 745894
- 质量证书 – 批号 729859
- 质量证书 – 批号 712614
- 质量证书 – 批号 706868
- 质量证书 – 批号 702952
- 质量证书 – 批号 681082