Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,2 L,带刻度,58 mm带垫片红色防启封盖,未预装,50/箱
产品编号LC2020-01
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LC2020-01 |
| 数量/包 | 50 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 839211
- 质量证书 – 批号 835844
- 质量证书 – 批号 835071
- 质量证书 – 批号 832287
- 质量证书 – 批号 831597
- 质量证书 – 批号 827857
- 质量证书 – 批号 827221
- 质量证书 – 批号 823564
- 质量证书 – 批号 822067
- 质量证书 – 批号 813186
- 质量证书 – 批号 809972
- 质量证书 – 批号 808475
- 质量证书 – 批号 805930
- 质量证书 – 批号 802519
- 质量证书 – 批号 800664
- 质量证书 – 批号 798283
- 质量证书 – 批号 796820
- 质量证书 – 批号 791247
- 质量证书 – 批号 788827
- 质量证书 – 批号 782655
- 质量证书 – 批号 781894
- 质量证书 – 批号 780542
- 质量证书 – 批号 770676
- 质量证书 – 批号 768677
- 质量证书 – 批号 767997
- 质量证书 – 批号 765927
- 质量证书 – 批号 763030
- 质量证书 – 批号 752709
- 质量证书 – 批号 752607
- 质量证书 – 批号 749540